Łożysko kolumny McPherson

M251.01 - SNR

M251.01

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (suspension)36 mm
Typ łożyskaGEN2
Rozmiar wewnętrzny 182 mm
Rozmiar zewnętrzny 1121 mm
Weight0,235 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes2049810025

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMERCEDES-BENZA200 - 176043 W176 HatchbackA200 - 176043 W176 Hatchback => --MERCEDES-BENZB200 - 246243 W246 HatchbackB200 - 246243 W246 Hatchback => --MERCEDES-BENZCLA200 - 117343 C117 CoupeCLA200 - 117343 C117 Coupe => --MERCEDES-BENZGLA200 - 156943 X156 Sport Utility VehicleGLA200 - 156943 X156 Sport Utility Vehicle => --MercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => --MercedesC-CLASSC-CLASS09/2009 => 01/2011--MercedesC-SERIESC-SERIES04/2007 => 04/2014--MercedesCLACLA01/2013 => 03/2016--MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II => --MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I01/2008 => 12/2010--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I => --MercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I => --MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES05/2009 => 06/2014--MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesGLA-SERIESGLA-SERIES10/2013 => 12/2016--MercedesGLK-SERIESGLK-SERIES06/2008 => 05/2012--MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => --