Łożysko kolumny McPherson

M252.11 - SNR

M252.11

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • M252.11

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (suspension)44 mm
Rozmiar wewnętrzny 135 mm
Typ łożyskaGEN2.5
Rozmiar zewnętrzny 1106 mm
Weight0,265 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaFord1223835Ford1250820Ford1255350Ford1674672Ford1695818Ford1787358Ford18020399Ford1820399Volvo30666530Volvo316814482MazdaB39D-34-38XMazdaBP4K-34-38XAMazdaBP4K-34-38XB

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordC-MAXC-MAX10/2009 => 02/2015--FordCMAXCMAX I => 02/2015--FordCMAXCMAX II10/2009 => --FordFocusFOCUS I => 02/2015--FordFocusFOCUS II => 11/2016--FordFocusFOCUS III => 11/2016--FordFOCUS III SaloonFOCUS III Saloon => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2009 => 11/2016--FordFocusFocus05/2006 => 11/2016--FordKugaKUGA I => 02/2015--FordKUGA IIKUGA II => --FordKugaKuga => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II10/2009 => --FordTRANSITTRANSIT10/2009 => 11/2016--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II10/2009 => --Mazda33 => --Mazda33 I => 04/2008--Mazda33 II11/2008 => 04/2008--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 I => 04/2008--MercedesATEGOATEGO10/2009 => 11/2016--MercedesVITOVITO I10/2009 => 02/2015--VauxhallASTRAASTRA III08/2005 => 02/2015--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 2 => --VolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2012--VolvoC70C70 II => --VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV40V40 105/2012 => --VolvoV40V40 204/2014 => --VolvoV40V40 II05/2012 => --VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 2 => --