• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko kolumny McPherson

M259.05 - SNR

M259.05
Referencja M259.05

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • M259.05

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,087 kg
Rozmiar zewnętrzny 170 mm
Szerokość 17 mm
Rozmiar wewnętrzny 149 mm
Fitting positionAvant droit

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot, Citroen5035-47Peugeot, Citroen5035-56

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --CitroenJUMPERJUMPER III => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--PeugeotBOXERBOXER08/1998 => 11/2001--PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --PeugeotBOXERBOXER III => --