• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko kolumny McPherson

M259.07 - SNR

M259.07
Referencja M259.07

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • M259.08 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • M259.07

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,26 kg
Szerokość 145 mm
Rozmiar zewnętrzny 1128 mm
Rozmiar wewnętrzny 178 mm
Typ łożyskaGEN2

OE Equivalents

ProducentReferencjaFiat1318825080Lancia, Fiat1329669080Peugeot, Citroen5035-43Peugeot, Citroen5035-45Fiat9405035439

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC8C8 => --CitroenC8 VanC8 Van => --CitroenEVASIONEVASION => --CitroenJUMPYJUMPY => --CitroenJUMPYJUMPY I => --CitroenJUMPYJUMPY II => --CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA10/1998 => 04/2010--FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 2 => --FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO I => --FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016--FiatULYSSEULYSSE I => --FiatULYSSEULYSSE II => --LanciaPHEDRAPHEDRA => --LanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002--Peugeot806806 => --Peugeot807807 => --PeugeotEXPERTEXPERT06/1996 => 05/2016--PeugeotEXPERTEXPERT I => --PeugeotEXPERTEXPERT II => --