• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko kolumny McPherson

M269.02 - SNR

M269.02
Referencja M269.02

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • M269.02

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Rozmiar wewnętrzny 135 mm
Szerokość 112 mm
Rozmiar zewnętrzny 169 mm
Typ łożyskaGEN0
Weight0,125 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaToyota90903-63002

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaLexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--LexusRXRX II01/2003 => 11/2008--LexusRXRX III11/2008 => 02/2012--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCelicaCelica07/1994 => 06/1999--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--