Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| d3 - Średnica otworu podkładki zabezpieczającej | 50 mm | 
| d4 - Średnica korzenia zęba | 61 mm | 
| d5 -Średnica zewnętrzna podkładki zabezpieczającej | 74 mm | 
| B7 - rubość podkładki zabezpieczającej | 1,25 mm | 
| M - Odległość między wewnętrzną wypustką a średnicą otworu | 47,5 mm | 
| f - Szerokość zębów zewnętrznych | 6 mm | 
| f1 - Szerokość zakładki wewnętrznej | 6 mm | 
| Waga | 0,015 kg | 
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM10 |