Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d3 - Średnica otworu podkładki zabezpieczającej | 60 mm |
| d4 - Średnica korzenia zęba | 73 mm |
| d5 -Średnica zewnętrzna podkładki zabezpieczającej | 86 mm |
| B7 - rubość podkładki zabezpieczającej | 1,5 mm |
| M - Odległość między wewnętrzną wypustką a średnicą otworu | 57,5 mm |
| f - Szerokość zębów zewnętrznych | 7 mm |
| f1 - Szerokość zakładki wewnętrznej | 8 mm |
| Waga | 0,025 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM12 |