Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d3 - Średnica otworu podkładki zabezpieczającej | 80 mm |
| d4 - Średnica korzenia zęba | 95 mm |
| d5 -Średnica zewnętrzna podkładki zabezpieczającej | 112 mm |
| B7 - rubość podkładki zabezpieczającej | 1,75 mm |
| M - Odległość między wewnętrzną wypustką a średnicą otworu | 76,5 mm |
| f - Szerokość zębów zewnętrznych | 8 mm |
| f1 - Szerokość zakładki wewnętrznej | 10 mm |
| Waga | 0,046 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM16 |