Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d3 - Średnica otworu podkładki zabezpieczającej | 150 mm |
| d4 - Średnica korzenia zęba | 171 mm |
| d5 -Średnica zewnętrzna podkładki zabezpieczającej | 205 mm |
| B7 - rubość podkładki zabezpieczającej | 2 mm |
| M - Odległość między wewnętrzną wypustką a średnicą otworu | 145 mm |
| f - Szerokość zębów zewnętrznych | 14 mm |
| f1 - Szerokość zakładki wewnętrznej | 16 mm |
| Waga | 0,155 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM30 |