Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d3 - Średnica otworu podkładki zabezpieczającej | 180 mm |
d4 - Średnica korzenia zęba | 200 mm |
d5 -Średnica zewnętrzna podkładki zabezpieczającej | 221 mm |
B7 - rubość podkładki zabezpieczającej | 2,5 mm |
M - Odległość między wewnętrzną wypustką a średnicą otworu | 174 mm |
f - Szerokość zębów zewnętrznych | 16 mm |
f1 - Szerokość zakładki wewnętrznej | 20 mm |
Waga | 0,18 kg |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
---|---|
Oznaczenie powiązanej nakrętki | KML36 |