Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 59,7 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 57,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 71,41 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 73,81 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 18 mm α - Kąt styku 17 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,256 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 11,6 kN C0 - Nośność statyczna 8,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,46 kN f0 - Współczynnik 8.377 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.13 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0,18 kN Sztywność osiowa 74 N/µm Sztywność promieniowa 349 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 34000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 25000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 11,31 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 13,69 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 9,956 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,978 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,452 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 55,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 55,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 74,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 74,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors