• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

ML7010HVUJ84S - SNR

ML7010HVUJ84S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,7 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej57,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej71,41 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej73,81 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia23 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,256 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna11,1 kN
C0 - Nośność statyczna7,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,46 kN
f0 - Współczynnik8.438
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.62
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,28 kN
Sztywność osiowa150 N/µm
Sztywność promieniowa325 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem30000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem21000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,372 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,628 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,965 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,983 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,455 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR55,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia55,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR74,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia74,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image