Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 66,8 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 65 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 79,91 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 83,11 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 26 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,396 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 15,9 kN C0 - Nośność statyczna 10,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,63 kN f0 - Współczynnik 8.31 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.56 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,13 kN Sztywność osiowa 127 N/µm Sztywność promieniowa 279 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 27000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 18500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,343 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,657 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,916 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,458 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,45 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 62 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 62 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 83 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 83 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors