Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

ML71909HVUJ84S - SNR

ML71909HVUJ84S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej52,3 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej50,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej61,51 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej63,01 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia19 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,128 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna6,9 kN
C0 - Nośność statyczna4,95 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,32 kN
f0 - Współczynnik8.584
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.64
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,17 kN
Sztywność osiowa125 N/µm
Sztywność promieniowa270 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem35000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem24000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)12,905 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)15,095 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)11,521 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,761 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,461 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR49,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia49,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR63,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia63,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image