Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

MLE7011CVUJ74S - SNR

MLE7011CVUJ74S

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej66,8 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej65 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej79,91 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej83,11 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20 mm
α - Kąt styku17 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,396 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna16,6 kN
C0 - Nośność statyczna11,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,63 kN
f0 - Współczynnik8.243
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.02
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,08 kN
Sztywność osiowa61 N/µm
Sztywność promieniowa298 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem30000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem22000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,279 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,721 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,906 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,453 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,447 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR62 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia62 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia83 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image