Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 24 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 6 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 15,4 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 14,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 20,05 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 20,75 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 7 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,011 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1,41 kN C0 - Nośność statyczna 0,62 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,07 kN f0 - Współczynnik 8.007 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.21 Poziom napięcia wstępnego 9 Wartość napięcia wstępnego 0,07 kN Sztywność osiowa 51 N/µm Sztywność promieniowa 103 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 75000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,559 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,441 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,11 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,555 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 14,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 14,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 21,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 21,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors