Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

MLE71911CVUJ74S - SNR

MLE71911CVUJ74S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej63,1 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej61,15 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej73,71 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej75,31 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia17 mm
α - Kąt styku17 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,177 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10 kN
C0 - Nośność statyczna7,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,41 kN
f0 - Współczynnik8.566
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.05
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,05 kN
Sztywność osiowa50 N/µm
Sztywność promieniowa250 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem24000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)13,805 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)16,195 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)11,929 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,965 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,46 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR60,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia60,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR74,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia74,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image