Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 56,8 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 54,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 66,01 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 67,51 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 20 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,129 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 7,1 kN C0 - Nośność statyczna 5,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,34 kN f0 - Współczynnik 8.658 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.61 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,06 kN Sztywność osiowa 90 N/µm Sztywność promieniowa 200 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 22000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 13,916 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 16,084 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 12,471 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 6,236 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,464 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 54,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 54,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 67,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 67,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors