Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 63,1 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 61,15 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 73,71 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 75,31 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 17 mm α - Kąt styku 17 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,177 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 10 kN C0 - Nośność statyczna 7,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,41 kN f0 - Współczynnik 8.566 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.05 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,05 kN Sztywność osiowa 50 N/µm Sztywność promieniowa 250 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 24000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 13,805 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 16,195 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 11,929 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 5,965 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,46 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 60,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 60,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 74,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 74,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors