Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy, wymiary calowe
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
Fw - średnica pod rolkami | 31,75 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 44,45 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 25,4 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
k - Średnica otworu | 3 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,109 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 35 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 51 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 8500 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 13000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 39,5 mm |
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |