Do pobrania
WYMIARY PRODUKTU | Marka | NTN |
Fw - średnica pod rolkami | 38,1 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 52,388 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 25,4 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
k - Średnica otworu | 3 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,143 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 41 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 61 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 7500 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 11000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 46 mm |
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |