Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d6 -Średnica otworu w zacisku | 12 mm |
| b1 - Szerokość zacisku | 24 mm |
| e - Szerokość wewnętrzna zacisku | 30,5 mm |
| h1 - Wysokość zacisku | 12 mm |
| s - Grubość zacisku | 4 mm |
| Waga | 0,059 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM3160 |
| Oznaczenie przynależnej śruby | M10x20 |