Łożyska samonastawne

MUC206FD - SNR

MUC206FD

Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania5,1 mm
d - Średnica wału30 mm
D - Średnica zewnętrzna OR62 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM6x1
m - Odległość do śruby ustalającej5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.5
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
f0 - Współczynnik13.7
SW - Rozmiar klucza3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej16,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej9 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,31 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,578 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,422 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,677 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,339 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz