MUCFBL206-18 - SNR

MUCFBL206-18

Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
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
A - Wysokość obudowy32 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13,3 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej41,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
d - Średnica wału28,575 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19,3 mm
G - Smarownica1/4"-28
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy138,5 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki96,5 mm
J - Odległość otworów montażowych47,6 mm
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska52,4 mm
J4 - Odległość otworu montażowego31,8 mm
L - Szerokość / średnica obudowy83 mm
L2 - Szerokość kołnierza obudowy76 mm
N - Wymiar otworu montażowego10,7 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej16,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej9 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,488 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m