Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- MUC207-22FD
- FBL207
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 36,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 16,1 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 47,1 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,9 mm |
| d - Średnica wału | 34,925 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21,7 mm |
| G - Smarownica | 1/4"-28 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 157 mm |
| H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 109,5 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 50,8 mm |
| J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska | 60,3 mm |
| J4 - Odległość otworu montażowego | 31,8 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 95 mm |
| L2 - Szerokość kołnierza obudowy | 89 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 13.1 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 22 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 12,3 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,66 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |