Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- MUC205FD
- FPL205
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 28 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 14,3 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 36,8 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34,1 mm |
d - Średnica wału | 25 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 17 mm |
G - Smarownica | 1/4"-28 |
J - Odległość otworów montażowych | 70 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 95 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 11 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 11,9 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,3 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,36 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,9 N-m |