• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

MUCNFL207-20 - SNR

MUCNFL207-20

Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy32,8 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16,1 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej43,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału31,75 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - Smarownica1/4"-28
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy163 mm
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy90 mm
N - Wymiar otworu montażowego13 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej22 kN
C0 - Ocena nośności statycznej12,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,66 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m