• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

MUCTBL207-20 - SNR

MUCTBL207-20

Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
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
A - Szerokość obudowy47,5 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy32,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału31,75 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego15,5 mm
G - Smarownica1/4-28 UNF
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.47,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy18,5 mm
H2 - Wysokość obudowy95 mm
J - Odległość otworów montażowych82,6 mm
L - Długość obudowy110 mm
N - Wymiar otworu montażowego1/2-13 UNC
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej22 kN
C0 - Ocena nośności statycznej12,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,73 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m