Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- MUC207FD
- TBL207
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 47,5 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 32,5 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,9 mm |
d - Średnica wału | 35 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 15,5 mm |
G - Smarownica | 1/4-28 UNF |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 47,6 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 18,5 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 95 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 82,6 mm |
L - Długość obudowy | 110 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | M10 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 22 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 12,3 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,74 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |