Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm E - Średnica górnej rolki 80,5 mm F - Średnica pod rolką 64,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 67,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 0,409 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 42 kN C0 - Nośność statyczna 44 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 5,4 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 9700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 61,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 85 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 82 mm Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego 79 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors