• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

N209EG15 - SNR

N209EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
E - Średnica górnej rolki76,5 mm
F - Średnica pod rolką54,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR59 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,43 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna64,8 kN
C0 - Nośność statyczna68,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,4 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,24 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,76 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,787 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,894 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,416 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR51,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR78,5 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy77 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego74 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image