Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Plik 3D
Dane techniczne
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 85 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 19 mm |
E - Średnica górnej rolki | 76,5 mm |
F - Średnica pod rolką | 54,5 mm |
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 59 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | C3 |
Waga | 0,43 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 64,8 kN |
C0 - Nośność statyczna | 68,9 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 8,4 kN |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 6900 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 9900 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8100 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6700 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 6,24 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 8,76 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,416 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 5,787 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 51,5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 78,5 mm |
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy | 77 mm |
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego | 74 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |