Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Powrót

N.210.EG15 - SNR

N.210.EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
E - Średnica górnej rolki81,5 mm
F - Średnica pod rolką59,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR64 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,49 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna67,8 kN
C0 - Nośność statyczna74,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,1 kN
Nref - Referencyjna prędkość termiczna6600 tr/min
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna9200 tr/min
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem7500 tr/min
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem6200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm)6,752 Hz
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm)9,248 Hz
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm)0,422 Hz
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm)6,253 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy83 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego79 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki