Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 55 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 100 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 21 mm |
E - Średnica górnej rolki | 90 mm |
F - Średnica pod rolką | 66 mm |
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 70,8 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 0,67 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 83,1 kN |
C0 - Nośność statyczna | 94,2 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 11,5 kN |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 5800 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 8300 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6800 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5600 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 7,192 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 9,808 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,423 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 6,346 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 63 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 93,5 mm |
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy | 91 mm |
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego | 88 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |