• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

N212 - NTN

N212

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
E - Średnica górnej rolki97,5 mm
F - Średnica pod rolką73,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR78,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,812 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna76 kN
C0 - Nośność statyczna75 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,15 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR68 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR102 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy100 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego96 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image