Łożyska walcowe jednorzędowe

N215EG15 - SNR

N215EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
E - Średnica górnej rolki118,5 mm
F - Średnica pod rolką88,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR94,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,29 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna136 kN
C0 - Nośność statyczna167 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu20,2 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,696 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,304 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,755 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,378 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,428 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR83 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR122 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy120 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego117 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image