• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

N.216.E.G15.C3 - SNR

N.216.E.G15.C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego26 mm
E - Średnica górnej rolki127,3 mm
F - Średnica pod rolką95,3 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR101,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,55 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna139 kN
C0 - Nośność statyczna167 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu19,7 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,706 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,294 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,812 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,406 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,428 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR89 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR131 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy128,6 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego125,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image