• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

N.218.E.G15 - SNR

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30 mm
E - Średnica górnej rolki145 mm
F - Średnica pod rolką107 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR114,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,37 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna183 kN
C0 - Nośność statyczna220 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu25 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,218 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,782 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,481 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,241 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,425 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR99 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR151 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy147 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego143 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image