Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 55 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 120 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 29 mm |
E - Średnica górnej rolki | 106,5 mm |
F - Średnica pod rolką | 70,5 mm |
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 77,5 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 1,48 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 137 kN |
C0 - Nośność statyczna | 143 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 17,4 kN |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 5300 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 7100 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5600 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4700 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 5,178 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 7,822 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,398 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 4,713 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 64 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 111 mm |
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy | 108 mm |
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego | 105 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 2 mm |
![Calcul factors image](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/CRB-1R-PL.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGg1Yy9oMzIvODkzNzY5MTE1MjQxNC9DUkJfMVJfUEwuanBnfDY5NjgzNzBkZjdhY2UwOTVmYjE4NWM4ZDZmMWVmNTgyNTVhYjI1NDg3NTg5MGQ2OGE4OGY2MDJjZjBmZDUwMzE)