• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

N.316.E.G15 - SNR

N.316.E.G15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego39 mm
E - Średnica górnej rolki151 mm
F - Średnica pod rolką101 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR110,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga4,12 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna259 kN
C0 - Nośność statyczna287 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu32,7 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,21 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,79 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,842 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,421 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,401 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR91 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR159 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy153 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego147 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image