Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 140 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 300 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 62 mm |
E - Średnica górnej rolki | 260 mm |
F - Średnica pod rolką | 180 mm |
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 196 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 20,7 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 685 kN |
C0 - Nośność statyczna | 745 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 72 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2700 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2300 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 156 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 284 mm |
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy | 264 mm |
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego | 258 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 3 mm |