Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie: Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Weight | 0,325 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 37 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 73 mm |
| Kod skrzyni biegów | C514 |
OE Equivalents
Fiat46763885Automotive Compatibility
Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--Fiat500500 II06/2007 => 05/2012--FiatALBEAALBEA03/2002 => 09/2004--FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2009--FiatDobloDOBLO I09/2000 => 12/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPalioPALIO 102/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA II08/2004 => 07/2010--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPalioPalio05/1999 => 08/2002--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatSienaSiena03/2002 => 09/2004--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 09/2004--