Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NA2203LL/3AS - NTN

NA2203LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna40 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego15,8 mm
F - Średnica pod rolką22 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki28 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,113 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego10,4 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego15,6 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic3,85 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C