Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 22,7 mm F - Średnica pod rolką 58 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 68 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,682 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 31 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 66 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 11,4 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C