• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NA22/8XLL/3AS - NTN

NA22/8XLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna8 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11,8 mm
F - Średnica pod rolką12 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki18 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,035 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego5,15 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5,25 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic5,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C