Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NA4852 - NTN

NA4852

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna260 mm
D - Średnica zewnętrzna320 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego60 mm
F - Średnica pod rolką285 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe2 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu4 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga10,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego375 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego1160 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem950 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR269 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR311 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm