Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NA4900R - NTN

NA4900R

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna22 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego13 mm
F - Średnica pod rolką14 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,024 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego8,6 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego9,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem16000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem24000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR12 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR20 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm