Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NA4911R - NTN

NA4911R

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego25 mm
F - Średnica pod rolką63 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,396 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego58,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego99,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR60 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR75 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm