Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 80 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 110 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 54 mm |
| F - Średnica pod rolką | 90 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| s - Maksymalne przesunięcie osiowe | 1,5 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 3 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego | Non/No |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 1,53 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 137 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 298 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2900 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4400 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 85 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 105 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |