Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATR20XLL/3AS - NTN

NATR20XLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego24 mm
F - Średnica pod rolką25 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki37 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,246 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego20,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego33,5 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic21 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C